Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvi M5 18.0 Mustattu ruostumaton 316

Captive Thumb Screw with a low head. Design that combines tactile properties of thumb screws with the retention power of captive screws. Provides a secure fastening solution that prevents damage, and time delays cause from lost or loose screws. Can be used in threaded and non-threaded panel holes. Blackened finish made from stainless steel.
Tuotekoodi:

20188191

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,60 €
100 - 249 3,24 €
250 - 749 2,88 €
750 + 2,52 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,60 €

1 x 3,60 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 18.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Valmis Mustutettu
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä