Valikko Haku

Pidätinkaapeli 500.0 mm 2 silmukkaa 24.0 mm

Tämä pidätinkaapeli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pinnoitettu läpinäkyvällä PVC:llä, ja sen kummassakin päässä on silmukka. Käytetään laitteiden kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuin kiinnikkeissä, perävaunuissa ja rekoissa.
Tuotekoodi:

1337534

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 8,3104 €
50 - 99 5,3942 €
100 - 499 4,9972 €
500 + 4,8192 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

83,10 €

10 x 8,3104 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kaapelin materiaali Ruostumaton teräs
Pinnoitusaine Muovi
Päätymateriaali Ruostumaton teräs
Päädyn tyyppi 2 Loop
Tyyli Type A
Tyyppi Retaining Cable
Tullinimike 7312102000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä