Ruostumattomasta teräksestä oleva kiinnityskaapeli kahdella silmukkapäällä on päällystetty läpinäkyvällä PVC:llä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelin pituus | Reiän koko | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6549 € - 8,0229 € | 44 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
4,6138 € - 7,9544 € | 28 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
4,7781 € - 8,2419 € | 17 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
4,9489 € - 8,5431 € | 28 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
5,1067 € - 8,817 € | 8 Varastossa |
12.598 in
320.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
4,9972 € - 8,6116 € | 20 Varastossa |
12.598 in
320.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
4,3537 € - 7,5163 € | 275 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
6,2069 € - 10,3541 € | 22 Varastossa |
19.685 in
500.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
4,5757 € - 7,8796 € | 29 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
6,0651 € - 10,1176 € | 19 Varastossa |
19.685 in
500.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
4,8603 € - 8,3925 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
12.598 in
320.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
5,9419 € - 9,8985 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
19.685 in
500.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa