Valikko Haku

Puristussalpa Kaksiosainen avain 22.0 mm Sinkkiseos

Kiinteissä puristussalpalukoissa on monipuolinen matalaprofiilinen pyöreä muoto. Ihanteellinen pitämään ovet ja paneelit suljettuina: poistaa myös tärinän aiheuttaman melun ja paneelin liikkumisen. Lisäpuristus mahdollistaa varman sulkemisen, kun vaaditaan IP65/NEMA-tason suorituskykyä. Toimii lämpötiloissa välillä -50... +80 C. Ruiskuvalettu sinkkiseos, jossa jauhemaalattu musta pinnoite.
Tuotekoodi:

0401121360E

36 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 18,8607 €
50 + 13,4719 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

18,86 €

1 x 18,8607 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kotelon materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Avaimen tyyppi Kaksiosainen avain
Asennussuunta Vasenkätinen
Maksimikompressio 6.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Kotelon korkeus 32.0 mm
Kokonaispituus 76.0 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä