Valikko Haku

Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 20.0 mm Samakki

Kiinteissä puristussalpalukoissa on monipuolinen matalaprofiilinen pyöreä muoto. Ihanteellinen pitämään ovet ja paneelit suljettuina: poistaa myös tärinän aiheuttaman melun ja paneelin liikkumisen. Lisäpuristus mahdollistaa varman sulkemisen, kun vaaditaan IP65/NEMA-tason suorituskykyä. Avaintoiminen. Toimii lämpötiloissa välillä -50... +80 C. Ruiskuvalettu sinkkiseos, jossa jauhemaalattu musta pinnoite.
Tuotekoodi:

0401123761001E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 23,3489 €
25 - 49 14,7005 €
50 + 12,7605 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

23,35 €

1 x 23,3489 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Salvan materiaali Teräs
Kotelon materiaali Samakki
Avaimen tyyppi 7,0 mm kolmioavain
Asennussuunta Oikeakätinen
Maksimikompressio 6.0 mm
Kannan läpimitta 30.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Salvan pituus 45.0 mm
Kotelon korkeus 32.0 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä