Valikko Haku

Puristussalpa Kolmioavain 24.0 mm Ruostumaton teräs

Kiinteissä puristussalpalukoissa on monipuolinen matalaprofiilinen pyöreä muoto. Ihanteellinen pitämään ovet ja paneelit suljettuina: poistaa myös tärinän aiheuttaman melun ja paneelin liikkumisen. Lisäpuristus mahdollistaa varman sulkemisen, kun vaaditaan IP65/NEMA-tason suorituskykyä. Käytetään avaimella. Toimii lämpötiloissa välillä -50... +80 C. Ruostumatonta terästä, väritön viimeistely.
Tuotekoodi:

0401403759E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 238,0847 €
10 + 63,6494 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salpamateriaali Ruostumaton teräs
Salvan materiaali Ruostumaton teräs
Kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Avaimen tyyppi Kolmioavain
Asennussuunta Vasenkätinen
Maksimikompressio 6.0 mm
Kannan läpimitta 30.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Salvan pituus 45.0 mm
Kotelon korkeus 32.0 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä