Valikko Haku

Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

Kiinteissä puristussalpalukoissa on monipuolinen matalaprofiilinen pyöreä muoto. Ihanteellinen pitämään ovet ja paneelit suljettuina: poistaa myös tärinän aiheuttaman melun ja paneelin liikkumisen. Lisäpuristus mahdollistaa varman sulkemisen, kun vaaditaan IP65/NEMA-tason suorituskykyä. Käytetään avaimella. Toimii lämpötiloissa välillä -50... +80 C. Ruostumatonta terästä, väritön viimeistely.
Tuotekoodi:

5403401530001E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 30,3841 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

30,38 €

1 x 30,3841 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan materiaali Ruostumaton teräs
Avaimen tyyppi 5,0 mm kaksiosainen avain
Asennussuunta Oikeakätinen
Maksimikompressio 4.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Kotelon korkeus 22.0 mm
Kokonaispituus 45.0 mm
Asennusreiän leveys 19.2 mm
Asennusaukon pituus 22.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä