Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 + | 30,3841 € |
Salvan materiaali | Ruostumaton teräs |
---|---|
Avaimen tyyppi | 8,0 mm kolmioavain |
Asennussuunta | Oikeakätinen |
Maksimikompressio | 4.0 mm |
Maksimikompressio | 0.157 in |
Kannan korkeus | 6.0 mm |
Kannan korkeus | 0.236 in |
Kotelon korkeus | 22.0 mm |
Kotelon korkeus | 0.866 in |
Kokonaispituus | 45.0 mm |
Kokonaispituus | 1.772 in |
Asennusreiän leveys | 19.2 mm |
Asennusreiän leveys | 0.756 in |
Asennusaukon pituus | 22.0 mm |
Asennusaukon pituus | 0.866 in |
Tullinimike | 8301409000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.