Valikko Haku

Kiinteät puristussalpalukot

Varastossa

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Sarjanumero: SR5551

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
135 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Maksimikompressio Asennussuunta Kotelon korkeus Salvan materiaali Avaimen tyyppi Osta
30,3841 € - 30,3841 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
30,3841 € - 30,3841 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
30,3841 € - 30,3841 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
30,3841 € - 30,3841 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
30,3841 € - 30,3841 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
30,3841 € - 30,3841 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
30,3841 € - 30,3841 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
30,3841 € - 30,3841 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
30,3841 € - 30,3841 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
71,864 € - 100,6097 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Urallinen avain
13,1433 € - 18,4007 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Urallinen avain
68,1077 € - 95,3508 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
65,7031 € - 91,9843 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Urallinen avain
71,864 € - 100,6097 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kaksiosainen avain
13,4719 € - 18,8607 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kaksiosainen avain
69,8104 € - 97,7346 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Neliöavain
13,4719 € - 18,8607 € 8 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kaksiosainen avain
59,5421 € - 83,359 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Urallinen avain
13,4719 € - 18,8607 € 38 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Kaksiosainen avain
67,7567 € - 94,8594 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kolmioavain
  • / 7
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401403834001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403401530001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403401535001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401402830001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403402835001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401403835001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

5401408834001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5403408833001E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Hopea

5403401530002E

Hinta-alue
30,3841 € - 30,3841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa Urallinen avain 38.0 mm Ruostumaton teräs

0401404234E

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain 22.0 mm Samakki

0401124260E

Hinta-alue
18,4007 € - 13,1433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
Puristussalpa Rata-avain 38.0 mm Ruostumaton teräs

0401408834E

Hinta-alue
95,3508 € - 68,1077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain 28.0 mm Ruostumaton teräs

0401404238E

Hinta-alue
91,9843 € - 65,7031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 38.0 mm Ruostumaton teräs

0401401334E

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 32.0 mm Sinkkiseos

0401121330E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Neliöavain 35.0 mm Ruostumaton teräs

0403402831E

Hinta-alue
97,7346 € - 69,8104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 20.0 mm Sinkkiseos

0401121361E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Urallinen avain 20.0 mm Ruostumaton teräs

0403404261E

Hinta-alue
83,359 € - 59,5421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 38.0 mm Samakki

0401121334E

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Kolmioavain 32.0 mm Ruostumaton teräs

0401403730E

Hinta-alue
94,8594 € - 67,7567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen