Valikko Haku

Laippasuoja 253.9 mm 257.8 mm PE Musta

Tämä mustasta PE:stä valmistettu kohopintainen laippasuojatulppa täyttää ANSI/ASME B16.5 -spesifikaatiot, suojaten putkien kohopintoja.
Tuotekoodi:

FPR10A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 10,9829 €
50 - 499 4,9287 €
500 + 3,4364 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

54,91 €

5 x 10,9829 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 328.3 mm
d1 253.9 mm
d2 257.8 mm
h 33.8 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) ANSI 10"
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä