Valikko Haku

Laippasuoja 77 mm 79 mm PE Musta

Tämä mustasta PE:stä valmistettu kohopintainen laippasuojatulppa täyttää ANSI/ASME B16.5 -spesifikaatiot, suojaten putkien kohopintoja.
Tuotekoodi:

FPR3A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
45 - 449 2,2512 €
450 + 1,0117 €
Vakiopakkaus: 450

Tilaa useita 45

Kokonaishinta:

101,30 €

45 x 2,2512 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 132 mm
d1 77 mm
d2 79 mm
h 18.5 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) ANSI 3"
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä