Valikko Haku

Jigipuristin Avaimellinen CH751 85.0 mm Sinkkiseos

Puristussalpa, jossa säädettävä siipinuppi, lukkiutumaton: ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa edellytetään parempaa tiivistystä. Tarjoaa 6 mm:n esiasetetun puristuksen.
Tuotekoodi:

3402110703E

55 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 42,0916 €
25 + 30,0654 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

42,09 €

1 x 42,0916 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kromi
Valmis Kromattu
Kahvatyyppi Siipinuppikahva
Avaimen tyyppi Avaimellinen CH751
Hinta / kpl sis ALV 58.416 GBP
Asennussuunta Yleispätevä
Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen 45.0 mm
Lukintaväli 13.5 - 85.0 mm
Kannan korkeus 25.0 mm
Tullinimike 8301409000
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä