Valikko Haku

N/A 58.0 mm 19.2 mm

Nämä säädettävät puristussalvat on varustettu siipinupilla. Lisäpuristus tuottaa tukevamman tiivistyksen, kun vaaditaan IP/NEMA-suorituskykyä. Tämä mahdollistaa paremman vaimennuksen olosuhteissa, joissa on melua ja tärinää. Nämä kompressiosalvat sisältävät kierreavainsylinterin; ne on valmistettu sinkkiseoksesta, ja niissä on jauhemaalattu musta pinnoite.
Tuotekoodi:

3404120701E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 + 10,0303 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

250,76 €

25 x 10,0303 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu
Avaimen tyyppi Avaimellinen CH751
Asennussuunta Yleispätevä
Lukintaväli 41.0 - 58.0 mm
Tullinimike 8301409000
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 19.2 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä