Valikko Haku

Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain Teräs

Puristussalvalla on laaja lukintaväli ja säädettävä ruuvi. Sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Ne takaavat hyvän puristuksen ja melunvaimennuksen. Siinä on litteä salpa.
Tuotekoodi:

0402123703001E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 24,5718 €
25 - 49 15,4708 €
50 + 13,4297 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

24,57 €

1 x 24,5718 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Salpamateriaali Ruostumaton teräs
Kotelon materiaali Samakki
Salvan materiaali Teräs
Asennussuunta Vasenkätinen
Avaimen tyyppi 7,0 mm kolmioavain
Maksimikompressio 6.0 mm
Kokonaispituus 76.0 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 18.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä