Valikko Haku

Puristussalpa Teräs

Puristussalvalla on laaja lukintaväli ja säädettävä ruuvi. Ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Takaa hyvän puristuksen ja melunvaimennuksen. Siinä on syvä salpamuoto 27,5 mm:n taitteella: voidaan käyttää eteenpäin tai käännettynä.
Tuotekoodi:

0404123703E

14 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 19,3609 €
50 + 13,8292 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

19,36 €

1 x 19,3609 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Salpamateriaali Samakki
Kotelon materiaali Samakki
Salvan materiaali Teräs
Asennussuunta Vasenkätinen
Avaimen tyyppi Kolmioavain
Maksimikompressio 6.0 mm
Kokonaispituus 76.0 mm
Asennusreiän leveys 19.2 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 18.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä