Valikko Haku

Puristussalpa Ei avainta 85.0 mm Sinkkiseos

Puristussalvoilla on laaja tartuntapinta-valikoima ja säädettävä ruuvi. Ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Ne takaavat hyvän puristuksen ja melunvaimennuksen.
Tuotekoodi:

0404129403E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 19,3609 €
50 + 13,8292 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

19,36 €

1 x 19,3609 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Jauhemaalattu
Salpamateriaali Sinkkiseos
Kotelon materiaali Samakki
Salvan materiaali Teräs
Asennussuunta Vasenkätinen
Avaimen tyyppi Ei avainta
Maksimikompressio 6.0 mm
Kokonaispituus 89.5 mm
Asennusreiän leveys 19.2 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 18.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä