Valikko Haku

Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

Puristussalvalla on laaja lukintaväli ja säädettävä ruuvi. Sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Ne takaavat hyvän puristuksen ja melunvaimennuksen. Siinä on litteä salpa.
Tuotekoodi:

0405408803001E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 137,4729 €
50 + 98,1949 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

137,47 €

1 x 137,4729 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Käsittelemätön
Salpamateriaali Ruostumaton teräs
Kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Salvan materiaali Ruostumaton teräs
Asennussuunta Vasenkätinen
Avaimen tyyppi Rata-avain
Ruostumattoman teräksen luokka AISI 316;AISI 304
Maksimikompressio 6.0 mm
Kokonaispituus 76.0 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 32.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä