Valikko Haku

Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

Puristussalvalla on laaja lukintaväli ja säädettävä ruuvi. Se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Tarjoaa hyvän puristuksen ja melunvaimennuksen. Siinä on ulkoneva salpa 14 mm:n taitteella, voidaan käyttää eteenpäin tai käännettynä.
Tuotekoodi:

0405408803002E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 137,4729 €
50 + 98,1949 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

137,47 €

1 x 137,4729 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Käsittelemätön
Salpamateriaali Ruostumaton teräs
Kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Salvan materiaali Ruostumaton teräs
Asennussuunta Oikeakätinen
Avaimen tyyppi Rata-avain
Ruostumattoman teräksen luokka AISI 316;AISI 304
Maksimikompressio 6.0 mm
Kokonaispituus 76.0 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 32.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä