Valikko Haku

Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

Puristussalvalla on laaja lukintaväli ja säädettävä ruuvi. Se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Tarjoaa hyvän puristuksen ja melunvaimennuksen. Siinä on ulkoneva salpa 14 mm:n taitteella, voidaan käyttää eteenpäin tai käännettynä.
Tuotekoodi:

5402401501002E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 36,7125 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

36,71 €

1 x 36,7125 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Käsittelemätön
Salpamateriaali Ruostumaton teräs
Kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Salvan materiaali Ruostumaton teräs
Asennussuunta Oikeakätinen
Avaimen tyyppi 5,0 mm kaksiosainen avain
Maksimikompressio 4.0 mm
Kokonaispituus 76.0 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 8.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä