Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Valmis | Puristuskapasiteetti | Avaimen tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
28,4362 € - 39,8106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
1.102 in
28.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
23,9181 € - 33,4854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ei avainta
|
||
23,9181 € - 33,4854 € | 2 Varastossa |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
1.496 in
38.0 mm
|
Ei avainta
|
||
23,3348 € - 41,4108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
1.496 in
38.0 mm
|
Ei avainta
|
||
28,4362 € - 39,8106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
1.378 in
35.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
28,4362 € - 39,8106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
0.866 in
22.0 mm
|
Avaimellinen CH751
|
||
23,9181 € - 33,4854 € | 15 Varastossa |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei avainta
|
||
23,9181 € - 33,4854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ei avainta
|
||
23,9181 € - 33,4854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ei avainta
|
||
28,4362 € - 39,8106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
|
Avain CH751
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.