Valikko Haku

Konejalat - Premium

Varastossa

Ensiluokkaisia konejalkojamme käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan korkealaatuisia kiinnitysjalkoja, kuten koneet ja elektroniset telineet. Niitä saa joko ruostumattomana teräksenä tai niukkahiilisenä teräksenä, jotka kiinnitetään joko polyamidi- (PA) tai ruostumattomaan teräspohjaan. Tätä valikoimaa saa myös pulttireikäisinä tai ilman.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Kuormituskapasiteetti Pohjan halkaisija Osta
36,9098 € - 36,9098 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
48,992 € - 51,5632 € 32 Varastossa
M16
27,3713 € - 27,3713 € 71 Varastossa
M12
30,7997 € - 30,7997 € 16 Varastossa
M16
39,4673 € - 41,5547 € 21 Varastossa
M16
24,9245 € - 55,8832 € 48 Varastossa
M12
43,6559 € - 45,9369 € 27 Varastossa
M16
66,4792 € - 66,4792 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
37,2831 € - 37,2831 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
49,2211 € - 51,8264 € 16 Varastossa
M16
55,4892 € - 58,4199 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
41,3058 € - 41,3058 € 4 Varastossa
M16
28,3528 € - 28,3528 € 47 Varastossa
M12
41,4303 € - 41,4303 € 16 Varastossa
M16
29,2514 € - 30,7997 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
58,7516 € - 61,8344 € 8 Varastossa
M20
31,8088 € - 33,4815 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
51,7706 € - 54,5077 € 3 Varastossa
M20
32,6244 € - 34,3524 € 21 Varastossa
M12
78,0913 € - 78,0913 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
  • / 2
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 75.0 mm Musta

462408

Hinta-alue
36,9098 € - 36,9098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 150.0 mm Musta

462412

Hinta-alue
51,5632 € - 48,992 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 125.0 mm Musta

462416

Hinta-alue
27,3713 € - 27,3713 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 75.0 mm Musta

462420

Hinta-alue
30,7997 € - 30,7997 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 150.0 mm Musta

462424

Hinta-alue
41,5547 € - 39,4673 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 125.0 mm Musta

462405

Hinta-alue
55,8832 € - 24,9245 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 150.0 mm Musta

462409

Hinta-alue
45,9369 € - 43,6559 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M20 150.0 mm Musta

462413

Hinta-alue
66,4792 € - 66,4792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 150.0 mm Musta

462417

Hinta-alue
37,2831 € - 37,2831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 150.0 mm Musta

462421

Hinta-alue
51,8264 € - 49,2211 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 200.0 mm Musta

462425

Hinta-alue
58,4199 € - 55,4892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 75.0 mm Musta

462429

Hinta-alue
41,3058 € - 41,3058 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M12 75.0 mm Musta

462433

Hinta-alue
28,3528 € - 28,3528 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 150.0 mm Musta

462437

Hinta-alue
41,4303 € - 41,4303 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M12 75.0 mm Musta

462427

Hinta-alue
30,7997 € - 29,2514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M20 150.0 mm Musta

462431

Hinta-alue
61,8344 € - 58,7516 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M12 150.0 mm Musta

462435

Hinta-alue
33,4815 € - 31,8088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M20 150.0 mm Musta

462439

Hinta-alue
54,5077 € - 51,7706 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7326909890
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M12 125.0 mm Musta

462428

Hinta-alue
34,3524 € - 32,6244 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M20 200.0 mm Musta

462432

Hinta-alue
78,0913 € - 78,0913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta