Valikko Haku

Kiristyspultti 40.0 mm 24.3 mm M5 Teräs

Flat Swivel Foot Steel Spindle Assembly attaches to the end of spindles. Assembly has a 12.0 mm | 0.472 in cap diameter spindle cap to cover more surface area when clamping.
Tuotekoodi:

493820

140 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 9 4,7234 €
10 - 19 4,518 €
20 + 4,2716 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M5
Kokonaispituus 40.0 mm
Kierteen pituus 24.3 mm
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kärjen muoto Litteä
Tulpan malli Swivel Foot
Tullinimike 7318153590
Karan materiaali Teräs
Tulpan halkaisija 12.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä