Valikko Haku

Kiristyspultti (T) (L) M8

Litteä kääntöjalan teräskarakokoonpano kiinnitetään karojen päähän. Kokoonpanossa on 20,0 mm:n | 0,787 tuuman paksuinen karan pää, joka kattaa suuremman pinnan puristettaessa.
Tuotekoodi:

493822

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 9 16,1827 €
10 - 19 15,4708 €
20 + 14,663 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Kokonaispituus 65.0 mm
Kierteen pituus 49.8 mm
Kannan läpimitta 20.0 mm
Kärjen muoto Litteä
Tulpan malli Swivel Foot
Tullinimike 7318153590
Karan materiaali Teräs
Tulpan halkaisija 20.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä