Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M8 60.0 mm Nailon Väritön

Tämä ristipäinen matalakupukantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Osaat viittaavat standardiin N FE 25-121 vain viitteellisesti.
Tuotekoodi:

423034000002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,2801 €
250 - 999 0,8406 €
1000 + 0,6544 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

64,01 €

50 x 1,2801 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Kierteen pituus 60.0 mm
Kierrekoko M8
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä