Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon Väritön

Tämä lovettu kupukantaruuvi on korkeapäinen verrattuna pään halkaisijaan, joten se sopii hyvin kohteisiin, joissa on syvemmät reiät. Valmistettu värittömästä nailonista.
Tuotekoodi:

50M050080F020

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0495 €
5000 - 19999 0,0445 €
20000 + 0,0401 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

49,50 €

1000 x 0,0495 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 9.4 mm
Kannan korkeus 3.8 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä