Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

Tämä ristipäinen kupukantaruuvi on korkeapäinen verrattuna pään halkaisijaan, joten se sopii hyvin kohteisiin, joissa on syvemmät reiät. Valmistettu värittömästä nailonista.
Tuotekoodi:

50M050080G010

996 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0484 €
5000 - 19999 0,0435 €
20000 + 0,0392 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

48,40 €

1000 x 0,0484 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 3.8 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä