Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M6 25.0 mm Nailon Väritön

Tämä ristipäinen kupukantaruuvi on korkeapäinen verrattuna pään halkaisijaan, joten se sopii hyvin kohteisiin, joissa on syvemmät reiät. Valmistettu värittömästä nailonista.
Tuotekoodi:

50M060100G025

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0786 €
2500 - 9999 0,0707 €
10000 + 0,0636 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

39,30 €

500 x 0,0786 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kannan korkeus 4.6 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä