Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M8 50.0 mm Nailon Väritön

Tämä lovettu kupukantaruuvi on korkeapäinen verrattuna pään halkaisijaan, joten se sopii hyvin kohteisiin, joissa on syvemmät reiät. Valmistettu värittömästä nailonista.
Tuotekoodi:

50M080125F050

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,243 €
2500 - 9999 0,2187 €
10000 + 0,1968 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

121,50 €

500 x 0,243 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Kierteen pituus 50.0 mm
Kierrekoko M8
Väri Väritön
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä