Valikko Haku

Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

Low-head hexalobular screw designed with a countersunk head and a hexagonal socket drive. It is used where space is limited. It is used for furniture assembly and the automotive industry. It has resistance to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS and flame rated UL94 V0.
Tuotekoodi:

1440234

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 3,0734 €
125 - 249 2,9048 €
250 + 2,7362 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

76,84 €

25 x 3,0734 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 8.0 mm
Kannan korkeus 2.4 mm
Kannan läpimitta 5.5 mm
Materiaali PPS
Avaintyyppi Tähtikanta
Kannan tyyli Matala pää
Tullinimike 3926909790
Suurin lämpötila 200 °C
Kierrekoko M3

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä