Valikko Haku

Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm PPS Vaaleanruskea

Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Tuotekoodi:

1440245

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 14,0794 €
25 - 124 6,7044 €
125 - 249 6,3284 €
250 + 5,9523 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,08 €

1 x 14,0794 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 25.0 mm
Kannan korkeus 3.1 mm
Materiaali PPS
Avaintyyppi Tähtikanta
Kannan tyyli Matala pää
Tullinimike 3926909790
Suurin lämpötila 200 °C
Kierrekoko M4

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä