Valikko Haku

Ruuvi Tähtikanta M5 16.0 mm PPS Vaaleanruskea

Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Tuotekoodi:

1440249

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 17,1839 €
25 - 124 8,1828 €
125 - 249 7,7289 €
250 + 7,275 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

17,18 €

1 x 17,1839 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 16.0 mm
Kannan korkeus 3.7 mm
Kannan läpimitta 8.5 mm
Materiaali PPS
Avaintyyppi Tähtikanta
Kannan tyyli Matala pää
Tullinimike 3926909790
Suurin lämpötila 200 °C
Kierrekoko M5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä