Valikko Haku

Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm PPS Vaaleanruskea

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Tuotekoodi:

1440260

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 3,1382 €
125 - 249 2,9567 €
250 + 2,7881 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

78,46 €

25 x 3,1382 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 16.0 mm
Kannan korkeus 1.3 mm
Kannan läpimitta 6.0 mm
Materiaali PPS
Avaintyyppi Tähtikanta
Kannan tyyli Erityinen matala pää
Tullinimike 3926909790
Suurin lämpötila 200 °C
Kierrekoko M3

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä