Valikko Haku

Ruuvi Tähtikanta M5 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Tuotekoodi:

1440386

48 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 19,0715 €
50 - 99 18,0036 €
100 + 16,9494 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

190,72 €

10 x 19,0715 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 20.0 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Kannan läpimitta 9.0 mm
Materiaali PEEK
Avaintyyppi Tähtikanta
Kannan tyyli Erityinen matala pää
Tullinimike 3926909790
Suurin lämpötila 180 °C
Kierrekoko M5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä