Valikko Haku

Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm Reny Musta

Special Low Head Machine Screw is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing it to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Tuotekoodi:

1440775

25 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 3,7866 €
125 - 249 3,5662 €
250 + 3,3587 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

94,67 €

25 x 3,7866 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 16.0 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Materiaali Reny
Avaintyyppi Tähtikanta
Kannan tyyli Erityinen matala pää
Tullinimike 3926909790
Suurin lämpötila 105 °C
Kierrekoko M6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä