Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5 45.0 mm Nailon Väritön

Tämä lovettu kiinnitysruuvi on valmistettu värittömästä nailonista. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, missä vaaditaan keveyttä ja hyvää kemikaalien kestoan ja sähköneristystä. Osa viittaa malliin DIN 85.
Tuotekoodi:

050054500002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3299 €
500 - 999 0,2341 €
1000 + 0,182 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

32,99 €

100 x 0,3299 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 3.0 mm
Kierteen pituus 45.0 mm
Kierrekoko M5
Ruuvityyppi Koneruuvi
Avaintyyppi Urallinen kanta
Kannan tyyppi Liitinkanta
Väri Väritön
Valmis Ei pinnoitetta
Tekniset tiedot DIN 85
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä