Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Kromi

Tämä urallinen kupukantaruuvi on valmistettu sinkatusta teräksestä. Viittaa DIN85- ja ISO 1580 -standardeihin.
Tuotekoodi:

050061640952

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2793 €
500 - 999 0,1971 €
1000 + 0,1519 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

27,93 €

100 x 0,2793 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kannan korkeus 3.6 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M6
Ruuvityyppi Koneruuvi
Avaintyyppi Urallinen kanta
Kannan tyyppi Liitinkanta
Väri Kromi
Valmis Sinkitty
Tekniset tiedot DIN 85
Tullinimike 7318190090
Koko materiaali Niukkahiilinen teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä