Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Ruostumaton teräs Kromi

Tuotekoodi:

050062040952

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,1244 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

12,44 €

100 x 0,1244 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kannan korkeus 3.6 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M6
Ruuvityyppi Koneruuvi
Avaintyyppi Urallinen kanta
Kannan tyyppi Soikea kanta
Väri Kromi
Valmis Sinkitty
Tekniset tiedot DIN 85
Tullinimike 7318190090
Koko materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä