Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M10 60.0 mm Nailon Väritön

Tämä lovettu kiinnitysruuvi on valmistettu värittömästä nailonista. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, missä vaaditaan keveyttä ja hyvää kemikaalien kestoan ja sähköneristystä. Osa viittaa malliin DIN 85.
Tuotekoodi:

050106000002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,4643 €
250 - 999 1,2034 €
1000 + 0,9706 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

61,61 €

25 x 2,4643 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 20.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Kierteen pituus 60.0 mm
Kierrekoko M10
Ruuvityyppi Koneruuvi
Avaintyyppi Urallinen kanta
Kannan tyyppi Liitinkanta
Väri Väritön
Valmis Ei pinnoitetta
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä