Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä kanta

Varastossa

Litteät kupukantaiset koneruuvit on suunniteltu käytettäviksi monissa eri käyttökohteisissa, kuten koneen kokoonpanossa, puuntyöstössä ja rakennusalalla. Litteä kupukantainen pää on pyöristetty, ja siinä on laaja kantava pinta ja matalan profiilin muotoilu. Sitä voidaan käyttää käyttökohteissa, jotka edellyttävä matalaa profiilia, sillä kannan muoto mahdollistaa pienemmän profiilin muun tyyppisiin ruuveihin verrattuna. Sen laaja kantava pinta mahdollistaa lisäksi kuorman tasaisen jakautumisen.

Toisin kuin tavallisten ruuvien kohdalla koneruuvit ovat kestävämpiä ja lujia, mikä tekee niistä täydelliset korroosion, korkeiden lämpötilojen ja muiden kemikaalien tai sääolosuhteiden kestoon. Sitä käytetään yleisesti koneen kokoonpanossa, mukaan lukien elektroniikan, autoteollisuuden ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Materiaali: PC, Nailon, PA
  • Väri: kirkas, väritön, musta, valkoinen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
103 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1269 € - 0,1478 € 30960 Varastossa
M8
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1975 € - 0,21 € 1000 Varastossa
M8
35.0 mm
Urallinen kanta
0,0912 € - 0,0912 € 18000 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1105 € - 0,1292 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
16.0 mm
Urallinen kanta
0,124 € - 0,1282 € 3143 Varastossa
M8
30.0 mm
Ristinmuotoinen kanta
0,1167 € - 0,1208 € 125 Varastossa
M8
20.0 mm
Ristinmuotoinen kanta
0,0638 € - 0,0747 € 610 Varastossa
M4
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0418 € - 0,049 € 756 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0675 € - 0,079 € 2265 Varastossa
M5
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0684 € - 0,08 € 12531 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1005 € - 0,1174 € 620 Varastossa
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0902 € - 0,1054 € 14638 Varastossa
M6
6.5 mm
Urallinen kanta
0,0696 € - 0,0812 € 22 Varastossa
M6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,07 € - 0,0819 € 1319 Varastossa
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1274 € - 0,141 € 4059 Varastossa
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0663 € - 0,0776 € 11852 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1903 € - 0,2108 € 455 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0688 € - 0,0804 € 5005 Varastossa
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,2218 € - 0,2464 € 8700 Varastossa
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0827 € - 0,0967 € 398 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
  • / 6
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm Nailon Musta

0170690001VR

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1269 €

Varastotasot
30960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 35.0 mm Nailon Väritön

0170720000VR

Hinta-alue
0,21 € - 0,1975 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PC Kirkas

0170421700VR

Hinta-alue
0,0912 € - 0,0912 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Urallinen kanta M8 16.0 mm PC Kirkas

0170681700VR

Hinta-alue
0,1292 € - 0,1105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristinmuotoinen kanta M8 30.0 mm PA Väritön

0870710000VR

Hinta-alue
0,1282 € - 0,124 €

Varastotasot
3143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Ristinmuotoinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristinmuotoinen kanta M8 20.0 mm PA Väritön

0870690000VR

Hinta-alue
0,1208 € - 0,1167 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Ristinmuotoinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

0170170000VR

Hinta-alue
0,0747 € - 0,0638 €

Varastotasot
610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

0170210000VR

Hinta-alue
0,049 € - 0,0418 €

Varastotasot
756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

0170270000VR

Hinta-alue
0,079 € - 0,0675 €

Varastotasot
2265 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

0170310000VR

Hinta-alue
0,08 € - 0,0684 €

Varastotasot
12531 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon Väritön

0170340000VR

Hinta-alue
0,1174 € - 0,1005 €

Varastotasot
620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 6.5 mm Nailon Väritön

0170390000VR

Hinta-alue
0,1054 € - 0,0902 €

Varastotasot
14638 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon Väritön

0170430000VR

Hinta-alue
0,0812 € - 0,0696 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon Väritön

0170180000VR

Hinta-alue
0,0819 € - 0,07 €

Varastotasot
1319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon Musta

0170180001VR

Hinta-alue
0,141 € - 0,1274 €

Varastotasot
4059 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon Väritön

0170220000VR

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0663 €

Varastotasot
11852 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon Musta

0170280001VR

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1903 €

Varastotasot
455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon Väritön

0170330000VR

Hinta-alue
0,0804 € - 0,0688 €

Varastotasot
5005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Musta

0170350001VR

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2218 €

Varastotasot
8700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon Väritön

0170420000VR

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0827 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön