Litteät kupukantaiset koneruuvit on suunniteltu käytettäviksi monissa eri käyttökohteisissa, kuten koneen kokoonpanossa, puuntyöstössä ja rakennusalalla. Litteä kupukantainen pää on pyöristetty, ja siinä on laaja kantava pinta ja matalan profiilin muotoilu. Sitä voidaan käyttää käyttökohteissa, jotka edellyttävä matalaa profiilia, sillä kannan muoto mahdollistaa pienemmän profiilin muun tyyppisiin ruuveihin verrattuna. Sen laaja kantava pinta mahdollistaa lisäksi kuorman tasaisen jakautumisen.
Toisin kuin tavallisten ruuvien kohdalla koneruuvit ovat kestävämpiä ja lujia, mikä tekee niistä täydelliset korroosion, korkeiden lämpötilojen ja muiden kemikaalien tai sääolosuhteiden kestoon. Sitä käytetään yleisesti koneen kokoonpanossa, mukaan lukien elektroniikan, autoteollisuuden ja teollisuuden käyttökohteissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2601 € - 0,2888 € | 3559 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1046 € - 0,1224 € | 9000 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,3723 € - 0,4134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1021 € - 0,1057 € | 4471 Varastossa |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1239 € - 0,1451 € | 6997 Varastossa |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,4203 € - 0,4668 € | 22891 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1362 € - 0,1362 € | 6000 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,2573 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,124 € - 0,1642 € | 5376 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristinmuotoinen kanta
|
||
0,1167 € - 0,1533 € | 20794 Varastossa |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristinmuotoinen kanta
|
||
0,1274 € - 0,141 € | 98 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0746 € - 0,0871 € | 742 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1903 € - 0,2108 € | 17718 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1163 € - 0,1362 € | 7360 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0921 € - 0,1076 € | 8030 Varastossa |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0732 € - 0,0856 € | 198 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,09 € - 0,1054 € | 400 Varastossa |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1304 € - 0,1519 € | 4881 Varastossa |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1561 € - 0,1837 € | 4465 Varastossa |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,3614 € - 0,4025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.