Valikko Haku

Koneruuvit - tasakanta

Varastossa

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Sarjanumero: SR1923

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
158 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1276 € - 0,2327 € 13517 Varastossa
M4
Kirkas
PC
14.2 mm
Ristipäinen kanta
0,2382 € - 0,4353 € 5921 Varastossa
M4
Kirkas
PC
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1752 € - 0,2861 € 2247 Varastossa
M5
Kirkas
PC
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,271 € - 0,4381 € 2905 Varastossa
M5
Kirkas
PC
15.0 mm
Ristipäinen kanta
0,4778 € - 0,7516 € 1400 Varastossa
M5
Kirkas
PC
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,4257 € - 0,6694 € 1000 Varastossa
M6
Kirkas
PC
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1165 € - 0,2122 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,6872 € - 0,983 € 578 Varastossa
M8
Kirkas
PC
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1198 € - 0,219 € 500 Varastossa
M2.6
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,1382 € - 0,2519 € 200 Varastossa
M2.6
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,097 € - 0,1766 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Kirkas
PC
3.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1154 € - 0,2108 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Kirkas
PC
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2204 € - 0,4025 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,1229 € - 0,2245 € 9994 Varastossa
M4
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,2313 € - 0,4203 € 74 Varastossa
M4
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,1396 € - 0,2546 € 3300 Varastossa
M5
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,334 € - 0,5407 € 30 Varastossa
M5
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,4654 € - 0,7584 € 700 Varastossa
M6
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
1,1199 € - 1,6018 € 700 Varastossa
M6
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,9159 € - 1,3964 € 606 Varastossa
M8
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
  • / 8
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 14.2 mm PC Kirkas

170041400022

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1276 €

Varastotasot
13517 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 20.0 mm PC Kirkas

170042000022

Hinta-alue
0,4353 € - 0,2382 €

Varastotasot
5921 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 6.0 mm PC Kirkas

170050600022

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1752 €

Varastotasot
2247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 15.0 mm PC Kirkas

170051500022

Hinta-alue
0,4381 € - 0,271 €

Varastotasot
2905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 25.0 mm PC Kirkas

170052500022

Hinta-alue
0,7516 € - 0,4778 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 12.0 mm PC Kirkas

170061200022

Hinta-alue
0,6694 € - 0,4257 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 PC Kirkas

170062600022

Hinta-alue
0,2122 € - 0,1165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 12.0 mm PC Kirkas

170081200022

Hinta-alue
0,983 € - 0,6872 €

Varastotasot
578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 PC Kirkas

170082600022

Hinta-alue
0,219 € - 0,1198 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 PC Kirkas

170122600022

Hinta-alue
0,2519 € - 0,1382 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 3.0 mm PC Kirkas

170260300022

Hinta-alue
0,1766 € - 0,097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 12.0 mm PC Kirkas

170261200022

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PC Kirkas

170301800022

Hinta-alue
0,4025 € - 0,2204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

170400600022

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1229 €

Varastotasot
9994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

170401500022

Hinta-alue
0,4203 € - 0,2313 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PC Kirkas

170500800022

Hinta-alue
0,2546 € - 0,1396 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PC Kirkas

170502000022

Hinta-alue
0,5407 € - 0,334 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PC Kirkas

170601500022

Hinta-alue
0,7584 € - 0,4654 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PC Kirkas

170603500022

Hinta-alue
1,6018 € - 1,1199 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 PC Kirkas

170802500022

Hinta-alue
1,3964 € - 0,9159 €

Varastotasot
606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas