Köysivetimet on valmistettu kestävästä LDPE:stä ja ovat koristeellinen ja käytännöllinen tapa viimeistellä köysien päät. Näitä köysivetimiä on tarjolla neljää tyyliä, ja ne sopivat moneen eri käyttökohteeseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Tyyli | Ulkohalkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0494 € - 0,0899 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
0,0642 € - 0,0642 € | 14921 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||||
0,0494 € - 0,0899 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.15 in
3.8 mm
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||
0,0753 € - 0,1443 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa