Valikko Haku

Suorakulmainen päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Hopea

Suojan ja liu'un valmistusmateriaali on ABS-kromi, ja siivekkeet sopivat erimittaisiin putkiin, kromattu kuori parantaa esteettisyyttä.
Tuotekoodi:

499133

300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,9964 €
100 + 1,903 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

39,96 €

10 x 3,9964 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 50.0 mm
B 30.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään 1.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 1.5 mm
Materiaali ABS
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Tuote 499133 korvaa:

Putken päätytulppa Suorakulma 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Hopea
Tuotekoodi: 20604158

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä