Valikko Haku

Suorakulmainen päätytulppa 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Musta

Suojan ja liu'un valmistusmateriaali on ABS-kromi, ja siivekkeet sopivat erimittaisiin putkiin, kromattu kuori parantaa esteettisyyttä.
Tuotekoodi:

499139

1600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 1,4786 €
1000 + 1,4101 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

295,72 €

200 x 1,4786 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 40.0 mm
B 10.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään 1.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 1.5 mm
Materiaali ABS
Väri Musta
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä