Valikko Haku

Suorakulmainen päätytulppa 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Hopea

Suojan ja liu'un valmistusmateriaali on ABS-kromi, ja siivekkeet sopivat erimittaisiin putkiin, kromattu kuori parantaa esteettisyyttä.
Tuotekoodi:

499200

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,4788 €
100 + 1,6566 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

34,79 €

10 x 3,4788 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 30.0 mm
B 20.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään 1.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 1.2 mm
Materiaali ABS
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä