Valikko Haku

N/A Kirkas 40.0 mm

Ribbon fibre splice protector provides excellent protection for fibre optic splices. The hot-melt inner tube bonds to both the fibre and the heat shrinkable outer tube to encapsulate the fusion splice joint. Provides vibration damping and environmental seal, protecting the fibre from damage and contaminants. The stainless steel/ceramic strength member provides additional rigidity
Tuotekoodi:

ROFSP-40-40

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 2,2106 €
1000 + 2,0222 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

221,06 €

100 x 2,2106 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kirkas
Sisäpuolinen materiaali PE-kopolymeeriliima
Ulkopuolen materiaali Polyolefiini
Tangon materiaali Ceramic
Pakkausten määrä 100
Erityisominaisuudet Tangon mitat = .142 x .039 tuumaa / 3,6 x 1,0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä