Valikko Haku

Kulmasarana 30.0 mm 28.0 mm Sinkki

Tuotekoodi:

29712215E

114 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 10,2929 €
50 - 499 5,2299 €
500 + 4,9698 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

51,46 €

5 x 10,2929 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 30.0 mm
Kokonaispaksuus 18.0 mm
Kokonaisleveys 28.0 mm
Tapin läpimitta 6.0 mm
Tapin pituus 53.0 mm
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennustapa Hitsaus
Asennussuunta Oikea- ja vasenkätinen
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Irrotettavuus Irrotettava
Tekniset tiedot DIN-EN 1774
Tullinimike 8302420090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä