Valikko Haku

Lukittu kantamutteri M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon

This locking domed cap nut is made from natural Nylon and is used in applications where the nut is required to be electrically, chemically and thermally resistant as well as aesthetically pleasing.
Tuotekoodi:

05M060100LCN

1642 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1807 €
5000 - 9999 0,1448 €
10000 + 0,1206 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

180,70 €

1000 x 0,1807 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 10.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Mutterin muoto Locking Dome
Mutterin muoto Kuusikulmainen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä