Valikko Haku

Kuula- ja hylsynivelet - tiivistyssuojuksella

Varastossa

Näitä tiivistesuojuksilla varustettuja kuula- ja hylsyniveliä käytetään kahden osan liittämiseksi monella eri tavalla. Siinä on vain vähän kitkaa ja kulumista, mikä takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn sulavaa toimintaa varten.

Niihin kuuluu kuula, joka asettuu hylsyyn, jolloin kaksi osiota voivat liikkua vapaasti toisiinsa nähden. Useimmissa kuula- ja hylsynivelissä kuula sijaitsee karassa, joka pyörii kotelossa. Kotelo on yleensä kiinnitetty molempiin yhdistettäviin osiin. Tiivistesuojus on liitetty koteloon, jotta pöly, lika ja muut hiukkaset eivät pääsisi niveleen vaurioittaen sitä.

Toimitetaan ilman kuusiomutteria. Asennuksen vaivattomuuden ja varman liitännän ansiosta niitä käytetään laajalti automaatiojärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa ja rakennuslaitteissa.

  • Siinä on vain vähän kitkaa ja kulumista, mikä takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn.
  • Tiivistesuojus on liitetty koteloon, jotta pöly tai lika eivät pääsisi niveleen.
  • Käytetään automaatiojärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa ja rakennuslaitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 d4 Thread hand d1 l1 ±0.3 Materiaali d3 Osta
4,49 € - 6,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.8
Vasenkätinen
8.0
22.0
Ruostumaton teräs
8.0
53,42 € - 71,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
30.0
Vasenkätinen
22.0
45.0
Ruostumaton teräs
22.0
10,81 € - 15,44 € 5 Varastossa
M12
24.0
Oikeakätinen
16.0
35.0
Ruostumaton teräs
16.0
4,26 € - 6,09 € 173 Varastossa
M10
24.0
Vasenkätinen
16.0
35.0
Teräs
16.0
9,34 € - 13,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Vasenkätinen
22.0
45.0
Teräs
22.0
1,60 € - 2,29 € 9 Varastossa
M5
12.8
Oikeakätinen
8.0
22.0
Teräs
8.0
9,81 € - 14,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Oikeakätinen
22.0
45.0
Teräs
22.0
7,31 € - 10,44 € 2 Varastossa
M10
24.0
Vasenkätinen
16.0
35.0
Ruostumaton teräs
16.0
5,42 € - 7,74 € 2 Varastossa
M6
14.8
Oikeakätinen
10.0
25.0
Ruostumaton teräs
10.0
5,57 € - 7,95 € 45 Varastossa
M8
19.3
Oikeakätinen
13.0
30.0
Ruostumaton teräs
13.0
53,42 € - 71,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Oikeakätinen
22.0
45.0
Ruostumaton teräs
22.0
53,42 € - 71,22 € 4 Varastossa
M16
30.0
Oikeakätinen
22.0
45.0
Ruostumaton teräs
22.0
  • / 2
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 8.0 M5 Ruostumaton teräs

20213350

Hinta-alue
6,41 € - 4,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 22.0 M16 Ruostumaton teräs

20213428

Hinta-alue
71,22 € - 53,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 16.0 M12 Ruostumaton teräs

20213480

Hinta-alue
15,44 € - 10,81 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M10 Teräs

20213220

Hinta-alue
6,09 € - 4,26 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 22.0 M14 Teräs

20213251

Hinta-alue
13,34 € - 9,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 8.0 M5 Teräs

20213275

Hinta-alue
2,29 € - 1,60 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 22.0 M14 Teräs

20213336

Hinta-alue
14,02 € - 9,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M10 Ruostumaton teräs

20213381

Hinta-alue
10,44 € - 7,31 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 10.0 M6 Ruostumaton teräs

20213459

Hinta-alue
7,74 € - 5,42 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 13.0 M8 Ruostumaton teräs

20213466

Hinta-alue
7,95 € - 5,57 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 22.0 M14 Ruostumaton teräs

20213503

Hinta-alue
71,22 € - 53,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 22.0 M16 Ruostumaton teräs

20213510

Hinta-alue
71,22 € - 53,42 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0