Valikko Haku

Kuulan tiivisteen tasoitin M6 25.0 15.0 Ruostumaton teräs

Tässä kuulapäisessä tiivisteen tasoittimessa on kohdistuskomponentti, joka kompensoi epätasaisia pintoja ja saa aikaan tarkan tasoituksen - sitä käytetään yleisesti vaativissa dynaamisen ja staattisen kuorman käyttökohteissa. Nopea asentaa ja säätää avaimen avulla.
Tuotekoodi:

20202002

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 28,53 €
5 - 19 25,68 €
20 - 39 22,82 €
40 + 19,97 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

28,53 €

1 x 28,53 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Cıvata İçin M6
d1 25.0
d2 15.0
d3 8.5
h 8.0
α app.
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä